Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:23:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB5040-E50
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 50 mm | Inner diameter |
Do | 55 mm | Outer diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 140.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 280.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 99,044 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
dL | 5 mm | Diameter lubrication hole |
f | 1,8 mm | Outer chamfer |
Fi min | 0,2 mm | Inner edge break, min. |
Fi max | 1 mm | Inner edge break, max. |
Di OT | 0,185 mm | Inner diameter, upper tolerance |
Do OT | 0,1 mm | Outside diameter, upper tolerance |
Di UT | 0,095 mm | Inner diameter, lower tolerance |
Do UT | 0,055 mm | Outside diameter, lower tolerance |
s3 | 2,5 mm | Wall thickness |
s3 OT | 0,005 mm | Wall thickness, upper tolerance |
s3 UT | -0,04 mm | Wall thickness, lower tolerance |
BUT | -0,25 mm | Width, lower tolerance |
BOT | 0,25 mm | Width, upper tolerance |
fOT | 0,6 mm | Outer chamfer, upper tolerance |
fUT | -0,6 mm | Outer chamfer, lower tolerance |
Fi | 0,2 mm | Inner edge break |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 110 °C | Operating temperature max. |


Alle
Deutsch