Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:06:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XU160260
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 191 mm | Innendurchmesser Innenring |
Da | 329 mm | Außendurchmesser |
H | 46 mm | Höhe |
≈m | 15,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 261 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 41 mm | Höhe Außenring |
La | 305 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 259 mm | Außendurchmesser Innenring |
hi | 41 mm | Höhe Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 215 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
umax | 3,5 mm | Max. Überstand Schmiernippel |
VSPmin | 0 mm | Minimale Vorspannung |
VSPmax | 0,02 mm | Maximale Vorspannung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 198.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 141.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 405.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 199.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zu. | 82.600 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Downloads:
Eigenschaften
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern