Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:08:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XU080430
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 380 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,057 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 480 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,2 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 26 mm | Höhe |
≈m | 11,925 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 430,6 mm | Innendurchmesser Außenring |
La | 462 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 429,4 mm | Außendurchmesser Innenring |
hi | 26 mm | Höhe Innenring |
dB | 9 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
dS | 15 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
tS | 9 mm | Senktiefe Befestigungsbohrung |
Li | 398 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
M10 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
VSPmin | 0,005 mm | Minimale Vorspannung |
VSPmax | 0,02 mm | Maximale Vorspannung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 96.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 68.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 345.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 168.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Fr zu. | 35.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch