Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:52:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSU080398
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 360 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,036 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 435 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,04 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 25,4 mm | Höhe |
≈m | 7,55 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 404 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 24,8 mm | Höhe Außenring |
La | 420 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 36 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 389 mm | Außendurchmesser Innenring |
hi | 24,8 mm | Höhe Innenring |
dB | 6,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
dS | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
tS | 6,8 mm | Senktiefe Befestigungsbohrung |
Li | 375 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 36 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
rgroove | 5 mm | Rillenradius |
0,01 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 105.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 75.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 580.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 285.000 N | Statische radiale Tragzahl |
nG | 96 1/min | Grenzdrehzahl |
Fr zu. | 24.500 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |