Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:00:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSU080258
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 08, unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 220 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,029 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 295 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,032 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 25,4 mm | Höhe |
≈m | 4,85 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 264 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 24,8 mm | Höhe Außenring |
La | 280 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
da | 249 mm | Außendurchmesser Innenring |
hi | 24,8 mm | Höhe Innenring |
dB | 6,8 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
dS | 11 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung |
tS | 6,8 mm | Senktiefe Befestigungsbohrung |
Li | 235 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
rgroove | 5 mm | Rillenradius |
0,01 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
Cr | 59.000 N | Dynamische radiale Tragzahl (für reine Radialbelastung) |
C0a | 370.000 N | Statische Tragzahl, axial |
C0r | 181.000 N | Statische radiale Tragzahl |
nG | 148 1/min | Grenzdrehzahl |
Fr zu. | 16.400 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Betriebsbedingungen für Lager XSU080258
In Arbeit für XSU080258
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch