Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:15:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSI140544-N
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, innenverzahnt
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| di | 444 mm | Innendurchmesser Innenring |
| da ZT | 541 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
-IT7 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
| t | 4,5 mm | Zentrierlänge Innenring |
| Da ZT | 614 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT7 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
| T | 10 mm | Zentrierlänge Außenring |
| H | 56 mm | Höhe |
| ≈m | 43,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
| Di | 545 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
| ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
| La | 590 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
| na | 32 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
| dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
44,5 mm | Höhe Innenring | |
| Li | 505 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
| ni | 32 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
| tG | 20 mm | Gewindetiefe |
| b | 44,5 mm | Verzahnungsbreite |
| m | 6 mm | Modul der Verzahnung |
| z | 76 | Zähnezahl |
| d0 | 456 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
| Fz norm | 23.700 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
| Fz max | 35.000 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
0,04 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) | |
0,04 mm | Laufgenauigkeit B (zur Laufbahn) | |
0,07 mm | Laufgenauigkeit C (zur Laufbahn) | |
0,07 mm | Laufgenauigkeit D (zur Laufbahn) |
Temperaturbereich
| Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| Ca | 231.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 700.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 164.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
| C0r | 345.000 N | Statische radiale Tragzahl |
| VSPmax | 0,03 mm | Maximale Vorspannung |
| VSPmin | 0,01 mm | Minimale Vorspannung |
| Fr zul | 132.200 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |