Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:33:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VU200405-ZT
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Vierpunktlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 336 mm | Innendurchmesser |
0,5 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
diZT | 338 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
H | 46 mm | Höhe |
Da | 474 mm | Außendurchmesser |
0,8 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0,8 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
Da ZT | 472 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 7 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 7 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 41 mm | Höhe Außenring |
hi | 41 mm | Höhe Innenring |
0,05 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,2 mm | Größtes Radialspiel | |
0,08 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,33 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 25 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 404 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 406 mm | Außendurchmesser Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 450 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 30 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 360 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 30 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 89.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 204.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 860.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 185.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 390.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung