Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:11:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VU200260
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Vierpunktlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 191 mm | Innendurchmesser |
0,5 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 46 mm | Höhe |
Da | 329 mm | Außendurchmesser |
0,8 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0,8 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
ha | 41 mm | Höhe Außenring |
hi | 41 mm | Höhe Innenring |
0,05 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,2 mm | Größtes Radialspiel | |
0,08 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,33 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 14,936 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 259 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 261 mm | Außendurchmesser Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 305 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 215 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 82.600 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
umax | 2 mm | Max. Überstand Schmiernippel |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 179.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 650.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 163.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 300.000 N | Statische radiale Tragzahl |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung