Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:49:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VU140325-VSP
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Vierpunktlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 270 mm | Innendurchmesser |
0,5 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 35 mm | Höhe |
Da | 380 mm | Außendurchmesser |
0,5 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0,5 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
ha | 30 mm | Höhe Außenring |
hi | 30 mm | Höhe Innenring |
≈m | 11,325 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 324 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 326 mm | Außendurchmesser Innenring |
dB | 11 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 360 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 290 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 95.000 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
umax | 3 mm | Max. Überstand Schmiernippel |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 115.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 670.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 104.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 310.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Vorspannung | VSP | Lager mit Vorspannung |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung