Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:44:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VU140179-ZT
Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth
Four point contact bearings without gear teeth, sealed on both sides

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 124,5 mm | Innendurchmesser |
0,5 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
diZT | 126,5 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
H | 35 mm | Höhe |
Da | 234 mm | Außendurchmesser |
0,5 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0,5 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
Da ZT | 232 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 5 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 5 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 30 mm | Höhe Außenring |
hi | 30 mm | Höhe Innenring |
0,04 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,14 mm | Größtes Radialspiel | |
0,07 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,23 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 6,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 178 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 180 mm | Außendurchmesser Innenring |
dB | 11 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 214 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 144,5 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 12 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 33.600 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
umax | 3 mm | Max. Überstand Schmiernippel |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 96.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 395.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 87.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 182.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch