Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:27:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VU130225-VSP0-0,02
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Vierpunktlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 200 mm | Innendurchmesser |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,03 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
H | 24 mm | Höhe |
Da | 290 mm | Außendurchmesser |
ha | 24 mm | Höhe Außenring |
hi | 24 mm | Höhe Innenring |
≈m | 5,46 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 237,6 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 213 mm | Außendurchmesser Innenring |
M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
La | 270 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 6 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Fr zul | 24.100 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 48.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 203.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 43.500 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 93.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Vorspannung | VSP | Lager mit Vorspannung |
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung