Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:14:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSU250755
Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth
Slewing Ring, Four Point contact bearing, without gear teeth
Wiederaufbereitbar

Main Dimensions & Performance Data
di | 655 mm | Inner diameter inner ring |
H | 63 mm | Height |
Da | 855 mm | Outside Diameter |
ha | 54 mm | Width outer ring |
hi | 54 mm | Width inner ring |
0,03 mm | Normal radial clearance min. | |
0,13 mm | Normal radial clearance max. | |
0,05 mm | Normal axial clearance min. | |
0,24 mm | Normal axial clearance max. | |
≈m | 89,06 kg | Gewicht |
Dimensions
Di | 753 mm | Inner diameter outer ring |
da | 757 mm | Outside diameter inner ring |
dB | 22 mm | Fixing bore |
La | 815 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
na | 24 | Number of fixing holes in outer ring |
Li | 695 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
ni | 24 | Number of fixing holes in inner ring |
Fr zul | 290.400 N | Max. radial load fixing screws (friction locking) |
Temperature range
Tmin | -25 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
Ca | 340.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 2.700.000 N | Basic static load rating, axial |
Cr | 305.000 N | Basic dynamic load rating, radial (for radial load only) |
C0r | 1.230.000 N | Basic static load rating, radial (for radial load only) |
Betriebsbedingungen für Lager VSU250755
In Arbeit für VSU250755
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung