Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:15:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSU200644-ZT
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt, Standardreihe 20
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| di | 572 mm | Innendurchmesser |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,6 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
| diZT | 574 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
| H | 56 mm | Höhe |
| Da | 716 mm | Außendurchmesser |
-0,6 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
| Da ZT | 714 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
| T | 10 mm | Zentrierlänge Außenring |
| t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
| ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
| hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
| ≈m | 44,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
| Di | 645,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,6 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
| da | 642,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,6 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
| dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
| La | 690 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
| na | 36 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
| Li | 598 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
| ni | 36 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
| Fr zul | 148.700 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
| Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| Ca | 162.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 1.040.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 147.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
| C0r | 475.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
| Radialluft | Standard_SL | Normalausführung radiales Spiel 0 bis 0,3 axiales Kippspiel 0 bis 0,53 |
Eigenschaften