Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:53:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSU200544-RL1
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt, Standardreihe 20
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| di | 472 mm | Innendurchmesser |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
| H | 56 mm | Höhe |
| Da | 616 mm | Außendurchmesser |
-0,5 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
| T | 10 mm | Zentrierlänge Außenring |
| t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
| ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
| hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
| ≈m | 37,41 kg | Gewicht |
Abmessungen
| Di | 545,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
| da | 542,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
| dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
| La | 590 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
| na | 32 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
| Li | 498 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
| ni | 32 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
| Fr zul | 132.200 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
| Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| Ca | 152.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 870.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 138.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
| C0r | 400.000 N | Statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Radialluft | RL1 | Radiales Spiel 0 bis 0,1; axiales Kippspiel 0 to 0,21 |
Eigenschaften