Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:39:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSI200944-N
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 840 mm | Innendurchmesser Innenring |
T | 4,5 mm | Zentrierlänge Innenring |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 1.016 mm | Außendurchmesser |
-0,7 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 76 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 945,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,7 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
La | 990 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 44 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
da | 942,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,7 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
Li | 905 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dBi | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
ni | 44 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 181.700 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
m | 8 mm | Modul der Verzahnung |
z | 107 | Zähnezahl |
d0 | 856 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
Fz norm | 31.400 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 46.700 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 188.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.520.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 170.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 700.000 N | Statische Tragzahl, radial |