Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:15:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSA200544-N-ZT
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 472 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,5 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
diZT | 474 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 640,3 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 547 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 4,5 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 43,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 545,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 542,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
ni | 32 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 498 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 28 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 585 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
Fr zul | 115.600 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 630 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 6 mm | Modul der Verzahnung |
z | 105 | Zähnezahl |
-0,142 mm | Faktor Profilverschiebung | |
Fz norm | 21.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 31.500 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 152.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 870.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 138.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
Radialluft | Standard_SL | Normalausführung radiales Spiel 0 bis 0,3 axiales Kippspiel 0 bis 0,53 |
Eigenschaften