Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:52:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLU201094
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| di | 984 mm | Innendurchmesser |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,7 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser | |
| H | 56 mm | Höhe |
| Da | 1.198 mm | Außendurchmesser |
-0,7 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
| T | 12 mm | Zentrierlänge Außenring |
| t | 12 mm | Zentrierlänge Innenring |
| ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
| hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
| ≈m | 62,33 kg | Gewicht |
Abmessungen
| Di | 1.095,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,7 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
| da | 1.092,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,7 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
| dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
| La | 1.170 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
| na | 16 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
| Li | 1.012 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
| ni | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
| Fr zul | 124.800 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
| hA | 20 mm | Ringquerschnitt |
Temperaturbereich
| Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| Ca | 198.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 780.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 179.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
| C0r | 290.000 N | Statische radiale Tragzahl |