Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:36:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLA200544-N-RL2
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt
Wiederaufbereitbar

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 434 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,5 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
hf IR | 12 mm | Flanschhöhe Innenring |
H | 56 mm | Höhe |
Da | 640,3 mm | Außendurchmesser |
t | 12 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
hi | 44,5 mm | Höhe Innenring |
≈m | 41,73 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 545,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
da | 542,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
ni | 14 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Li | 462 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dB | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
na | 14 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
La | 585 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
dBa | M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
hAIR | 20 mm | Ringquerschnitt |
Fr zul | 72.500 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
d0 | 630 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
m | 6 mm | Modul der Verzahnung |
z | 105 | Zähnezahl |
Fz norm | 21.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 31.500 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 152.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 385.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 138.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 144.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | N | Verzahnung am Lagerring normalisiert |
Radialluft | RL2 | Radiales Spiel 0,1 bis 0,3; axiales Kippspiel 0,17 bis 0,53 |
Eigenschaften
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung