Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:57:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VI140326-V
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt
Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 250 mm | Innendurchmesser Innenring |
daZT | 333 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
T | 4 mm | Zentrierlänge Innenring |
H | 59 mm | Höhe |
Da | 382 mm | Außendurchmesser |
T | 6 mm | Zentrierlänge Außenring |
ha | 34 mm | Höhe Außenring |
hi | 53 mm | Höhe Innenring |
0,03 mm | Kleinstes Radialspiel | |
0,08 mm | Größtes Radialspiel | |
0,08 mm | Kleinstes axiales Kippspiel | |
0,18 mm | Größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 18 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 333 mm | Innendurchmesser Außenring |
0,057 mm | Obere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
0 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser Außenring | |
La | 362 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 8 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
dB | 11 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
18 mm | Senkdurchmesser Befestigungsbohrung | |
11 mm | Senktiefe Befestigungsbohrung | |
da | 320 mm | Außendurchmesser Innenring |
0,04 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
0,004 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
Li | 290 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
dBi | M10 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung |
Gl | 20 mm | Gewindetiefe Befestigungsgewinde |
ni | 8 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 22.400 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
m | 3,5 mm | Modul der Verzahnung |
z | 73 | Zähnezahl |
-0,749 mm | Faktor Profilverschiebung | |
d0 | 255,5 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
b | 40 mm | Verzahnungsbreite |
d1 | 268 mm | Durchmesser Ausdrehung Innenring |
0,5 mm | Obere Toleranz Ausdrehung Innenring | |
-0,5 mm | Untere Toleranz Ausdrehung Innenring | |
Fz norm | 10.800 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 16.100 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 82.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 395.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 74.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 158.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Verzahnung | V | Verzahnung am Lagerring vergütet |
Eigenschaften
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
2006-07-10 | Katalog | 404 | Deutsch
Drehverbindungen

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Deutsch
Drehverbindungen: Einbau- und Wartungsanleitung