Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:00:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX7-TV-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX, Axialteil einseitig wirkend, für Ölschmierung
Ersetzt
NX7-TV
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 7 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 14 mm | Außendurchmesser |
C | 18 mm | Höhe |
Cr | 3.250 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 3.150 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.300 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 195 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,012 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 9,6 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
D1 | 16,5 mm | Anschlussdurchmesser Sprengring |
C2 | 10 mm | Anschlußbreite mit Sprengring |
Abmessungen
C1 | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 4,7 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 7 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
WR14, SW14 | Sprengring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Without | ohne |
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Eigenschaften