Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:05:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX17-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für Fettschmierung
Ersetzt
NX17-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
C | 28 mm | Höhe |
Cr | 13.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 5.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 11.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 2.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 50,99 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 21 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
D1 | 28,5 mm | Anschlussdurchmesser Sprengring |
C2 | 12,2 mm | Anschlußbreite mit Sprengring |
Abmessungen
C1 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 17 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR14X17X17-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
WR26, SW26 | Sprengring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau