Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX15-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NX, Axialteil einseitig wirkend, für Ölschmierung
Ersetzt
NX15
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
C | 28 mm | Höhe |
Cr | 12.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 5.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 10.400 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 2.360 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 475 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 8.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 51,41 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 19 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
D1 | 26,5 mm | Anschlussdurchmesser Sprengring |
C2 | 12,2 mm | Anschlußbreite mit Sprengring |
Abmessungen
C1 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 15 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR12X15X16-XL | Verwendbare Innenringe IR | |
WR24, SW24 | Sprengring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau