Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:15:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX60-XL
Needle roller/axial ball bearing
Needle roller/axial ball bearings NKX, axial component, single direction, to DIN 5429, without end cap, for oil lubrication
Ersetzt
NKX60
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 60 mm | Bore diameter |
D | 72 mm | Outside diameter |
C | 40 mm | Height |
Cr | 47.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 90.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 41.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 113.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 15.600 N | Fatigue load limit, radial |
Cua | 5.600 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 2.800 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,431 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 80,5 mm | Mounting dimension shaft shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
Abmessungen
D1 max | 85,2 mm | Maximum outerside diameter flange |
D2 max | 85,2 mm | Maximum outerside diameter flange |
C1 | 17 mm | Width of the axial brearing component |
C1 | 12 mm | Distance to lubrication hole |
C2 | 12 mm | Distance to lubrication hole |
dw | 60 mm | Bore diameter of shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Zusätzliche Informationen
IR50X60X25-XL | Suitable inner rings IR |