Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:40:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX45-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Ersetzt
NKX45-Z
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 58 mm | Außendurchmesser |
C | 32 mm | Höhe |
Cr | 31.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 28.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 69.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 9.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 3.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 263,91 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 60,5 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 66,5 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 66,5 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 14 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 9 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 9 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 45 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR40X45X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
Käfig | Norm |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau