Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:27:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX40-Z-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Ersetzt
NKX40-Z
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Fw | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 52 mm | Außendurchmesser |
| C | 32 mm | Höhe |
| Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 47.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Ca | 27.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 63.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cur | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| Cua | 3.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 218,89 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 55,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
| D1 max | 61,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
| D2 max | 61,2 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
| C1 | 13 mm | Breite Axiallagerteil |
| C1 | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
| C2 | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
| dw | 40 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR35X40X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Dichtung | Z | Lager mit Endkappe |
| Käfig | Norm |
Eigenschaften