Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:55:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX30-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKX30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Höhe |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 20.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 42.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 6.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 2.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 136,85 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 42,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 47,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 47,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 11 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 9,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 9,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 30 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR25X30X20-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Zuletzt angesehene Produkte