Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:21:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX17-XL
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Ersetzt
NKX17
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
C | 25 mm | Höhe |
Cr | 13.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 10.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 18.200 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 2.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 50,87 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 25,7 mm | Anschlussmaß Wellenschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 max | 30,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
D2 max | 30,1 mm | Maximaler Außendurchmesser Flansch |
C1 | 9 mm | Breite Axiallagerteil |
C1 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
C2 | 8 mm | Abstand Schmierbohrung |
dw | 17 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
IR14X17X17-XL | Verwendbare Innenringe IR |