Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:45:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5914-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Ersetzt
NKIB5914
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 95.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 156.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 16.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 44.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 2.020 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,019 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 80 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 40 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften