Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:50:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5908-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 48.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 67.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 9.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 19.400 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 11.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 880 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 9.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 335 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 48 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch