Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:11:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5906-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIB, Axialteil zweiseitig wirkend
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 35.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 5.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 11.200 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 6.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 510 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 12.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 141,25 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 35 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
C | 23 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften