Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:51:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 95.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 156.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 16.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 44.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cur | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 2.020 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 968,13 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 80 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch