Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:33:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIA5907-XL
Nadel-Schrägkugellager
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Ersetzt
NKIA5907
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 50.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 7.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 14.900 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 9.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cur | 9.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 680 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 10.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 231,435 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 42 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch