Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:22:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 31.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 5.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 9.300 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 5.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cur | 5.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 14.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 120,98 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 30 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch