Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:27:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 12.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 2.900 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.200 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 2.470 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cur | 2.470 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 191 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 21.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 17.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 48,42 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 20 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden