Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:09:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 22 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 39 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 5.300 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 8.600 N | Statische Tragzahl, axial |
Cur | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cur | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cua | 395 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 16.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 110,6 g | Gewicht |
Abmessungen
F | 28 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden