Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:02:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 400 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,007 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,029 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 500 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,04 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 46 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 46 mm | Höhe Innenring |
0,15 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,15 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 23,221 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 451 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 450 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 449 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 46 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,05 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 2,1 mm | Eckenradius |
S | 2,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,03 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Sr min | 0,01 mm | Minimales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sr max | 0,05 mm | Maximales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sk min | 0,02 mm | Minimales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
Sk max | 0,1 mm | Maximales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
Ca | 385.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.660.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 275.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 810.000 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 340 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 170 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
61880 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
Downloads:
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch