Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:05:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 180 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,004 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,021 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 225 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,029 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 22 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 22 mm | Höhe Innenring |
0,1 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,1 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 2,22 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 202,8 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 202 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 201,2 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 22 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,025 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 1,1 mm | Eckenradius |
S | 2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,015 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
Sr min | 0,005 mm | Minimales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sr max | 0,025 mm | Maximales Radialspiel, bei Normalspiel |
Sk min | 0,01 mm | Minimales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
Sk max | 0,05 mm | Maximales axiales Kippspiel, bei Normalspiel |
RLOmax | 0,005 mm | Maximales Radialspiel, RL0 |
RLOmax | 0,01 mm | Maximale Vorspannung, RL0 |
Ca | 98.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 360.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 70.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 177.000 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 755 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 375 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
61836 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
Downloads:
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden