Nadel-Axial-Zylinderrollenlager

Nadel-Axial-Zylinderrollenlager nehmen neben hohen radialen auch einseitig axiale Kräfte auf.

Diese Lager bestehen aus einem Radial-Nadellager und einem Axial- Zylinderrollenlager mit Kunststoffkäfig. Sie haben keinen Innenring und setzen deshalb voraus, dass die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist. Lässt sich die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn nutzen, können stattdessen Innenringe IR eingesetzt werden.

Die Bauform NKXR ist nicht selbsthaltend. Radial-Nadellager, Axial-Zylinderrollenlager und Wellenscheibe können getrennt voneinander eingebaut werden. Bei der selbsthaltenden Ausführung NKXR..-Z hält eine zusätzliche am Radialteil festgesetzte Schutzkappe aus Stahlblech den Axialteil zusammen.

Zur Aufnahme von Axialkräften muss der Axialteil der Lager mit 1% der axialen statischen Tragzahl vorgespannt werden. Schiefstellungen zwischen der Welle und dem Gehäuse sind nicht möglich.

Sollen bei der einseitig axial belastbaren Ausführung axiale Kräfte aus wechselseitigen Richtungen aufgenommen werden, müssen zwei Lager gegeneinander angestellt werden.

 

© Schaeffler Austria GmbH