Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:41:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEG120
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEG, brass sheet metal cage

Main Dimensions & Performance Data
d | 304,8 mm | Bore diameter |
D | 355,6 mm | Outside diameter |
B | 25,4 mm | Width |
Cr | 55.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 98.000 N | Basic static load rating, radial |
nG | 1.610 1/min | Limiting speed |
≈m | 4,29 kg | Gewicht |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 323,7 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 336,8 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 342,4 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.