Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:10:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEF060
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEF, brass sheet metal cage

Main Dimensions & Performance Data
d | 152,4 mm | Bore diameter |
D | 190,5 mm | Outside diameter |
B | 19,05 mm | Width |
Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 35.000 N | Basic static load rating, radial |
nG | 3.200 1/min | Limiting speed |
≈m | 1,23 kg | Gewicht |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 166,5 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 176,4 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
D2 | 180,7 mm | Shoulder diameter on outer ring small side face |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.