Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 152,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 171,45 mm | Außendurchmesser |
B | 9,525 mm | Breite |
Cr | 9.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 290 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 159,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 164,4 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 166,4 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.