Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:10:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEA040
Schrägkugellager
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEA, Messingblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 101,6 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 114,3 mm | Außendurchmesser |
| B | 6,35 mm | Breite |
| Cr | 4.150 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 6.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 90 g | Gewicht |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| d1 | 106,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| D1 | 109,6 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
| D2 | 110,9 mm | Borddurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
| α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


