Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:20:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCU100-2RS
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 254 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 273,05 mm | Außendurchmesser |
B | 12,7 mm | Breite |
Cr | 10.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.200 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 1.030 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,59 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,38 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 257,8 mm | Kaliberdurchmesser des Innenringes |
D1 | 267,6 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.