Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:31:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCU040-2RS
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 101,6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120,65 mm | Außendurchmesser |
B | 12,7 mm | Breite |
Cr | 7.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.200 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 250 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,38 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 105,4 mm | Kaliberdurchmesser des Innenringes |
D1 | 115,1 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.