Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:09:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCG160
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG, Messingblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 406,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 457,2 mm | Außendurchmesser |
| B | 25,4 mm | Breite |
| Cr | 58.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 112.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| nG | 1.210 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 5,57 kg | Gewicht |
Abmessungen
| rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| d1 | 425,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| D1 | 438,4 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.