Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:11:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 406,4 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 444,5 mm | Außendurchmesser |
B | 19,05 mm | Breite |
Cr | 36.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 76.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 1.240 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 3,22 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 420,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 430,4 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.