Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:44:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 304,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 342,9 mm | Außendurchmesser |
B | 19,05 mm | Breite |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 58.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 1.650 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 2,36 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 318,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 328,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLE | - |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | YH | Messingblech |
Toleranzklasse | PL1 | Klasse PL1, Normal |
Radialluft | PL1 | Klasse PL1, Normal |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager CSCF120-HLE
In Arbeit für CSCF120-HLE
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.