Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:00:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 177,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215,9 mm | Außendurchmesser |
B | 19,05 mm | Breite |
Cr | 28.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 34.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 1,45 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 191,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 201,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.