Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:38:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 127 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 152,4 mm | Außendurchmesser |
B | 12,7 mm | Breite |
Cr | 13.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.700 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 450 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 136,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 143 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Ihre aktuelle Produktvariante
Logistisches Kennzeichen | HLE | - |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | YH | Messingblech |
Toleranzklasse | PL1 | Klasse PL1, Normal |
Radialluft | PL1 | Klasse PL1, Normal |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Eigenschaften