Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:59:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 44,45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 53,975 mm | Outside diameter |
B | 4,763 mm | Width |
Cr | 2.120 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.770 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 20 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,38 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 48 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 50,4 mm | Shoulder diameter outer ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch